Zubehör

Türen

Die Schränke sind mit Türen oder Rückwänden sowie Seitenwänden ausgestattet. Der Kunde hat die Auswahl zwischen 15 Ausstattungstypen.

Anzeigen

Türen

Die Schränke sind mit Türen oder Rückwänden sowie Seitenwänden ausgestattet. Der Kunde hat die Auswahl zwischen 15 Ausstattungstypen.

Anzeigen

PREMIUM Dach-/Bodenbleche

PREMIUM-Schränke bieten dem Kunden eine flexible Lösung. Die Dach- und Bodenbleche sind je nach Bedarf austauschbar.

Anzeigen

Fachböden, fest

Feste Fachböden sind für die Aufnahme von Geräten ohne 19"-Halterungen bestimmt. Für die effiziente Belüftung ist der Fachboden auf der gesamten Fläche gelocht.

Anzeigen

Fachböden, fest

Feste Fachböden sind für die Aufnahme von Geräten ohne 19"-Halterungen bestimmt. Für die effiziente Belüftung ist der Fachboden auf der gesamten Fläche gelocht.

Anzeigen

Fachböden, fest

Feste Fachböden sind für die Aufnahme von Geräten ohne 19"-Halterungen bestimmt. Für die effiziente Belüftung ist der Fachboden auf der gesamten Fläche gelocht.

Anzeigen

Fachböden, ausziehbar

Ausziehbare Fachböden ermöglichen die stabile Aufnahme von Geräten ohne Montagehalterungen. Durch die ausziehbare Ausführung sind die Geräte leicht zugänglich.

Anzeigen

Fachböden, ausziehbar

Ausziehbare Fachböden ermöglichen die stabile Aufnahme von Geräten ohne Montagehalterungen. Durch die ausziehbare Ausführung sind die Geräte leicht zugänglich.

Anzeigen

Schubladen und Halterungen

Die Halterungen sind für die Aufnahme einer Tastatur oder eines Monitors bestimmt. Die Schubfächer dienen zur Dokumenten Ablage.

Anzeigen

Tragschienen und Adapter

Mit diesen Schienen können Geräte ohne 19"-Halterungen in den frei stehenden Schränken der Serien PREMIUM, OPTIMAL und iSEVEN untergebracht werden.

Anzeigen

LWL-Spleißboxen

LWL-Spleißboxen werden für den Abschluss von Glasfaserkabeln in den Schränken benutzt.

Anzeigen

Patch Panels

Patch Panels werden an den 19"-Vertikalprofilen befestigt und dienen zum Kabelabschluss.

Anzeigen

Kabelabfangungs- und Erdungsschienen für Patch Panels

Die Conteg-Schränke sind serienmäßig mit einem Erdungsset ausgestattet.

Anzeigen

Erdung

Die Conteg-Schränke sind serienmäßig mit einem Erdungsset ausgestattet.

Anzeigen

Türschlösser

Schränke mit Türen sind grundsätzlich mit Schlössern ausgestattet. Der Schrankinhalt ist dadurch wirksam gegen unbefugten Zutritt geschützt.

Anzeigen

Modularsockel

Die Sockel sind ästhetische Elemente zur Stabilisierung frei stehender Schränke. Sie sind in Standardhöhen erhältlich und können an Stelle von Stellfüßen und Rollen verwendet werden.

Anzeigen

Erdung

Die Conteg-Schränke sind serienmäßig mit einem Erdungsset ausgestattet.

Anzeigen

Tragschienen und Adapter

Mit diesen Schienen können Geräte ohne 19"-Halterungen in den frei stehenden Schränken der Serien PREMIUM, OPTIMAL und iSEVEN untergebracht werden.

Anzeigen

Rollen und Füße

Die frei stehenden Conteg-Schränke sind serienmäßig mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet. Die Füße können durch Rollen oder Sockel ersetzt werden.

Anzeigen

Montageset

Mit dem Montageset werden die Geräte an den Vertikalprofilen montiert.

Anzeigen

Kabelschutz

Kabel- und Staubschutzpaneele schützen die Kabel und verringern Staubansammlungen im Schrank. Sie werden in den Kabelöffnungen eingesetzt.

Anzeigen

Beleuchtungseinheit

Die Beleuchtungseinheiten dienen zur Beleuchtung des Schrankinnenraums; sie sind teilweise mit Magneten ausgestattet und können so beliebig im Schrank platziert werden.

Anzeigen

10" SOHO-Zubehör

Die SOHO-Schränke der Serie REH sind die einzigen Conteg-Schränke mit 10"-Vertikalprofilraster.

Anzeigen

10" SOHO-Zubehör

Die SOHO-Schränke der Serie REH sind die einzigen Conteg-Schränke mit 10"-Vertikalprofilraster.

Anzeigen

10" SOHO-Zubehör

Die SOHO-Schränke der Serie REH sind die einzigen Conteg-Schränke mit 10"-Vertikalprofilraster.

Anzeigen

10" SOHO-Zubehör

Die SOHO-Schränke der Serie REH sind die einzigen Conteg-Schränke mit 10"-Vertikalprofilraster.

Anzeigen

RAMOS Ultra USB-Modem

USB-Modem mit Audiokabel (Quadband)

Anzeigen
Auslaufprodukt

RAMOS Ultra Reihen-Temperatursensor

Reihen-Temperatursensor mit einem 1,5 m langen Kabel

Anzeigen

RAMOS Ultra Erweiterung für einen intelligenten Anschluss

Das Erweiterungsteil D8-8 wird zur Erweiterung eines intelligenten Anschlusses für bis zu 8 Trockenkontakte (Ein-/Ausgänge) verwendet.

Anzeigen

Luftströmungssensor

Der Luftströmungssensor überwacht die Luftströmung in Bereichen, die einen konstanten Luftstrom benötigen.

Anzeigen

Sirene mit Blitzleuchte

Der Sensor mit Sirene und Blitzleuchte ist ein Kombisensor, der einen akustischen und visuellen Blinkalarm erzeugt. Er ist eine wichtige Sicherheitsfunktion.

Anzeigen

Rauchmelder

Der Rauchmelder ist wichtig für die Sicherheit einer Anlage.

Anzeigen

Punkt-Wassersensor

Punkt-Wassersensoren erkennen Wassereintritte.

Anzeigen

Trockenkontakt

Der Trockenkontakt kann als Ausgang oder Eingang genutzt werden.

Anzeigen

Kabel-Wassersensor

Kabel-Wassersensoren erkennen Wasser auf den Sensorkabeln.

Anzeigen

Magnettürkontakt

Der Magnettürkontakt ist eine Sicherheitsfunktion für die Zustandsüberwachung von Türen oder Seitenwänden.

Anzeigen

AC-sensorgesteuertes Relais – Schließer (110V/220V)

Das AC-sensorgesteuerte Relais dient zum Schalten externer Geräte.

Anzeigen

4-20 mA Signalwandle

Der 4-20 mA Signalwandler dient zur Erfassung analoger Signale.

Anzeigen

Temperatursensor

Temperatursensor mit 30 cm langem Kabel.

Anzeigen

Temperatur-/Feuchtigkeitssensor

Temperatur-/Feuchtigkeitssensor mit 30 cm langem Kabel.

Anzeigen

PIR Bewegungsmelder

Der PIR Bewegungsmelder ist ebenfalls eine Sicherheitsfunktion.

Anzeigen

Temperatursensor

Der 1-Draht-Temperatursensor RMS‑ST‑02 wird mit einem 3 m langen Kabel mit RJ12-Steckverbinder geliefert.

Anzeigen

Feuchtigkeitssensor

Der 1-Draht-Feuchtigkeitssensor RMS‑SH‑02 wird mit einem 3 m langen Kabel mit RJ12-Steckverbinder geliefert.

Anzeigen

Eindraht-Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren

Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, Schrankmontage-Set, Kabel 3 m lang, 2x RJ12-Steckverbinder.

Anzeigen

1‑Draht-Temperatursensor für den Außenbereich

RMS‑ST‑05 1‑Draht-Temperatursensor für den Außenbereich mit einem 3 m langen Kabel und RJ12-Steckverbinder.

Anzeigen

PowerBox, Fernschaltung externer Geräte

RMS‑PWR‑01 PowerBox, für die Fernschaltung externer Geräte bis 230V/10A, mit Stromerkennung.

Anzeigen

PIR Bewegungsmelder

RMS‑DE‑02 PIR Bewegungsmelder

Anzeigen

Optischer Rauchmelder mit Relaisausgang

Optischer Rauchmelder RMS‑DE‑01 mit Relaisausgang.

Anzeigen

Hochwassermelder

Hochwassermelder RMS‑DE‑04

Anzeigen

Universal-Netzadapter 5V DC

Universal-Netzadapter 5 V DC RMS‑PW‑05 Universal-Netzadapter.

Anzeigen

Hub für den Anschluss von 2 Sensoren

Hub für den Anschluss von 2 Sensoren RMS‑CON‑04 Hub für den Anschluss von 2 Sensoren an einen 1‑Wire-Bus.

Anzeigen

Verbindungssets

Mit dem Verbindungsset können frei stehende Schränke gleicher Höhe und Tiefe in einer Reihe miteinander verbunden werden.

Anzeigen