LWL-Spleißboxen
LWL-Spleißboxen werden für den Abschluss von Glasfaserkabeln in den Schränken benutzt.
LWL-Spleißboxen werden für den Abschluss von Glasfaserkabeln und die Aufnahme von Kabelüberlängen in den Schränken benutzt. Sie sind in 2 Ausführungen erhältlich: fest und ausziehbar. Eine große Auswahl modularer Frontpaneele ermöglicht den Anschluss unterschiedlicher Steckverbindertypen und Kabelgrößen.
LWL-Spleißboxen, fest und ausziehbar - ORPM-01 & ORVM-01
- Höhe: 1 HE
- Modulare Paneele nicht im Lieferumfang enthalten, müssen getrennt bestellt werden
- Die Paneele sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:
- o ST, SC, FC, FCD in Ausführungen mit 8, 12, 16 und 24 Positionen für FO-Steckverbinder
- o DSC in Ausführungen mit 8, 12 und 16 Positionen für FO-Steckverbinder
- Kabeleinführungsöffnungen im hinteren Teil der Paneele, vorbereitet für PG-Durchführungen
- Unbenutzte Öffnungen für Steckverbinder oder Durchführungen können mit Blindplatten verschlossen werden
- 19"-Montage mit 2 verschiebbaren Halterungen
- Halterung für die Montage der Spleißkassette
- Farbe: RAL 9005
LWL-Zubehör
- Spleißkassetten
- PG-Kupplungen
- Abdeckungen für PG-Öffnungen
- Front- und rückseitige Führungen
text_conteg_image
ORVE-01-250.jpg
Dateigröße: 15 kB
text_conteg_image
ORPM-01-with-front-panel.jpg
Dateigröße: 29 kB