Trockenkontakt

Der Trockenkontakt kann als Ausgang oder Eingang genutzt werden.

Der Trockenkontaktsensor kann für den Anschluss an Einbruchmelder, Feuermelder und andere Überwachungsanlagen verwendet werden.

Code: RMS-I-DRS

  • Sensor mit einem 4,5 m langen Anschlusskabel
  • Eingang - Auf-/Zu-Kontaktschalter
  • Ausgang – hohe/niedrige Spannung (0-5 V, bis zu 20 mA)
  • Autosense-Funktion mit Abschaltalarm
  • Spannungsversorgung durch das Gerät Keine zusätzlich Spannungsquelle erforderlich
  • Erweiterungsmöglichkeit mit Standard-Patchkabel CAT5/6 und Koppler RMS-I-CON
  • Länge Verlängerungskabel max. 300 m


Bild

RMS-I-DRS_web.jpg

Dateigröße: 32 kB