RAMOS Ultra Reihen-Temperatursensor

Auslaufprodukt Reihen-Temperatursensor mit einem 1,5 m langen Kabel

Auslaufprodukt Temperatursensoren sind unverzichtbar überall dort, wo eine optimale Temperaturregelung gefragt ist. Bei Störungen der Klimatisierung oder unnatürlichen Wetterverhältnissen können sonst Daten, empfindliche elektronische Geräte oder Lagerprodukte beschädigt werden.

Nur für RAMOS Ultra und Ramos Plus.

 

Parameter Wert
Code

RMS-U-DST (1 Stück)       

RMS-U-DST-8 (Packung à 8 Stück)

 
  •  Dieser Sensor ist nur für RAMOS Ultra und RAMOS Plus erhältlich
  • Es können bis zu 8 Sensoren in einer Reihenschaltung an einen intelligenten Port angeschlossen werden
  • Halbleitersensor mikroprozessorgesteuert
Messbereich

-55 °C bis +75 °C

Messauflösung

1 °C

Messgenauigkeit

 ±0,5 °C von -10 °C bis +75 °C

 
  • Autosense-Funktion mit Abschaltalarm
  • Spannungsversorgung durch das Gerät Keine zusätzlich Spannungsquelle erforderlich
  • Erweiterungsmöglichkeit mit Standard-Patchkabel CAT5/6
  • Maximale Gesamtkabellänge für 8 Sensoren: 150 m
Bild

rms-u-dst.jpg

Dateigröße: 90 kB