Přístupová jednotka dveří (RDU)

  • Reader port: communicates using Wiegand 26 b protocol and provides power to the reader
  • Lock/latch control port: powering by 12V DC max. 500 mA, can read status of lock/latch
  • 2 intelligent sensor ports for monitoring accessories (sensors/detectors)
  • 2 LEDs indicate power and network connectivity
  • Connection by standard patch cable CAT 5/6
  • Voltage: 12V DC, 3 A
  • Size: 132x54x34 mm
  • Operating temperature: min. -35°C max. 80°C
  • Operating humidity: Min. 20% - Max. 80% (no condensation)
  • MTBF: 400,000 hours
  • Weight: 0.15 kg
  • LAN cable (1.5 m long) for connecting and power supply with power cord are included

 

Bild

RDU(1).jpg

Dateigröße: 108 kB

Bild

RDU2.jpg

Dateigröße: 47 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB