Programovatelný displej se snímačem teploty

Parameter Value
Suitable for

RAMOS Plus or RAMOS Optimax

 Display

Permanently displayed built-in temperature

Blue backlight

Display of up to 8 sensors in a standard rotary list, configured via the CONTEG Pro Server web application

2x LED indicator (ORANGE - Warning and RED - Critical)

Sensor status display (warning or critical status)

Sensor unit display: ° C, ° F,% rh,%, V, (m) A, (k) W, (k) Wh

Displays the IP address of the main unit immediately after connection

Electronic click status display (open / closed)

Power consumption

45mA, 0.22W

Power supply

5V via intelligent port

Package includes

1.5 m cable LAN CAT 5

Bild

RMS-P-ST-DSPL_web.jpg

Dateigröße: 127 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB