Schubladen und Halterungen
Die Halterungen sind für die Aufnahme einer Tastatur oder eines Monitors bestimmt. Die Schubfächer dienen zur Dokumenten Ablage.
Die Halterungen sind für die sichere Aufnahme einer Tastatur bestimmt, in den Schubladen lassen sich Zeichnungen, technische Dokumente usw. direkt im Schrank aufbewahren.
Schublade für Dokumente, ausziehbar - DP-DD-03
- Stabile Konstruktion aus Stahlblech 1,25 mm bzw. 1,5 mm
- Höhe: 3 HE
- Maximale Auszuglänge: 280 mm
- Traglast max. 10 kg max. (verteilte Last)
Tastaturhalterung, klappbar - DP-PV-01
- Ermöglicht die Anbringung der Tastatur vor den 19"-Profilschienen
- Max. Außenabmessungen der Tastatur: 480 x 175 mm
- Höhe: 1 HE
- Fixierung der Tastatur mit Klettband
Tastaturhalterung, ausziehbar - DP-PV-02
- Stabile Konstruktion aus Stahlblech 1,5 mm
- Max. Tastaturgröße: 400 mm breit, 36 mm hoch
- Tiefe des Fachs: 480 mm
- Maximale Auszuglänge: 330 mm
- Stützen im Lieferumfang enthalten
text_conteg_image
DP-PV-02_in_frame_uprava.jpg
Dateigröße: 22 kB
text_conteg_image
DP-PV-01_in_frame2.jpg
Dateigröße: 27 kB
text_conteg_image
DP-PV-01_in_frame.jpg
Dateigröße: 33 kB
text_conteg_image
DP_DD-03.jpg
Dateigröße: 18 kB