Beleuchtungseinheit
Die Beleuchtungseinheiten dienen zur Beleuchtung des Schrankinnenraums; sie sind teilweise mit Magneten ausgestattet und können so beliebig im Schrank platziert werden.
Die Beleuchtungseinheiten dienen zur Beleuchtung des Schrankinnenraums. Sie sind teilweise mit Magneten ausgestattet und können so beliebig im Schrank platziert werden.
Parameter | Wert |
---|---|
Lampe | LED, 120° Winkel, 6500 K |
Leuchtkraft | 400 lm |
Spannung/Frequenz | 24-265 V DC/AC~ 50/60 Hz |
LeistungsMountingaufnahme | 5 Watt |
Montage | magnetische Befestigung |
Betriebstemperaturbereich | von -30 °Cbis +70 °C |
Abmessungen | 357,4 × 32 × 35,5 mm (H × B × T) |
Gewicht | 140 g |
Zertifikate | CE, UL |
Lichtsteuerung | integrierterBewegungssensor, Ausschaltzeit – 5 min. |
text_conteg_image
DP-OJ-06.jpg
Dateigröße: 122 kB