| CONTEG

Kühl- & Lüftungseinheiten

CoolTeg Plus DX

Das CoolTeg Plus DX Gerät mit einem externen Mitsubishi Kompressor ist ein hochwirksames System, besonders geeignet für Serverräume bis 100 kW. Die neue Generation ist mit EC-Ventilatoren und Touch-Display

Anzeigen

CoolTop DX

Hinter dem Namen CoolTop steht eine Familie von Präzisions-Kühlgeräten, die speziell für die Installation auf IT-Schränkenund in Serverräumen und großen Rechenzentren konzipiert wurden.

Anzeigen

CoolTeg Plus CW

CoolTeg CW-Geräte eignen sich für den Einsatz an CW (Chilled Water) Kühlsystemen. Sie können mit Free-Cooling-Systemen verwendet werden. Die neue Generation ist mit EC-Ventilatoren und Touch-Display ausgestattet.

Anzeigen

CoolTop CW

Hinter dem Namen CoolTop steht eine Familie von Präzisions-Kühlgeräten, die speziell für die Installation auf IT-Schränkenund in Serverräumen und großen Rechenzentren konzipiert wurden.

Anzeigen

CoolTeg Plus XC

Die CoolTeg Plus XC -Reiheneinheiten basieren auf dem Prinzip der direkten Erweiterung. In die Indoor-Einheit ist ein Kompressor integriert, der mit dem jeweiligen Außenkondensator verbunden ist.

Anzeigen

CoolSpot TW

Kleine Klimaanlage zur Dachmontage für perfekte Lufttrennung und platzsparenden Einbau im IT-Raum.

Anzeigen

CoolSpot WW

Kleine Klimaanlage für die Wandmontage zur Leistungsverstärkung oder erhöhten Sicherheit durch eine redundante Einheit.

Anzeigen

CoolSpot TM-DX

CoolSpot TM DX-Kühleinheiten werden auf dem Schrankdach montiert. Diese Lösung mit einer Kühlleistung bis 6 kW ist für niedrige, mittlere und hohe Wärmelasten geeignet.

Anzeigen

CoolSpot WM-DX

CoolSpot WM DX-Kühleinheiten werden seitlich an den Schränken montiert. Diese Kühleinheiten sind vor allem dort einsetzbar, wo der Raum in der Höhe beschränkt ist und keine Dachmontage möglich ist.

Anzeigen

Kälteeinheit CHE-RAE

Luftgekühlte wasser-kälteeinheiten mit multiscroll-kompressoren und axial-lüftern KÜHLKAPAZITÄT: 5,5 – 618 kW

Anzeigen

Kälteeinheit CHE-RAH

Luftgekühlte wasser-kälteeinheiten mit screw-kompressoren und axial-lüftern KÜHLKAPAZITÄT: 155 - 1187 kW

Anzeigen

Kälteeinheit CHE-RAC

Luftgekühlte wasser-kälteeinheiten mit bürstenlosen ölfreien kompressoren und axial-lüftern KÜHLKAPAZITÄT: 359 - 1398 kW

Anzeigen

Kälteeinheit CHE-RAS

Luftgekühlte wasser-kälteeinheiten mit halb-hermetischen reziprok-kompressoren und axial-lüftern KÜHLKAPAZITÄT: 66 - 487 kW

Anzeigen

STANDARD-AC-LÜFTER

Lüftungseinheiten und Lüfter werden für die Kühlung von Geräten mit geringer Wärmeabstrahlung im Schrank eingesetzt.

Anzeigen

HIGH-END EC-LÜFTER

Lüftungseinheiten und Lüfter werden für die Kühlung von Geräten mit geringer Wärmeabstrahlung im Schrank eingesetzt.

Anzeigen

LITE-LÜFTUNGSEINHEIT

Lüftungseinheiten werden für die Kühlung von Geräten mit geringer Wärmeabstrahlung im Schrank eingesetzt.

Anzeigen

19" BLINDPANEELE UND BLINDPANEELE MIT SCHNELLVERSCHLUSS

Diese Elemente werden an 19-Zoll-Vertikalprofilen montiert. Die Blindplatten dienen zum Verschließen unbenutzter Einbauplätze im Schrank.

Anzeigen

LUFTSEPARATIONSRAHMEN

Die Produkte für das passive Luftstrommanagement optimieren die Kühlleistung durch Minimierung der zwischen Schranksäulen und Profilen vorbeiströmenden Luft.

Anzeigen

Luftlenkblech

Die Produkte für das passive Luftstrommanagement optimieren die Kühlleistung durch Minimierung der zwischen Schranksäulen und Profilen vorbeiströmenden Luft.

Anzeigen