10" SOHO-Zubehör

Die SOHO-Schränke der Serie REH sind die einzigen Conteg-Schränke mit 10"-Vertikalprofilraster.

Hier finden Sie weiteres Zubehör für die SOHO-Schränke der Serie REH mit 10"-Vertikalprofilen. Erhältlich sind Patch Panels, Fachböden, Blindplatten, Lüftungsplatten, Kabelführungspaneele mit Kunststoffbügeln und LWL-Spleißboxen.


Patch Panels SOHO

  • Breite: 10", Höhe: 1 bis 2,5 HE
  • Die Patch Panels sind für die Aufnahme von Keystone (DP-PP-S1U), Panduit (DP-MP-S1U) und LSA-Plus (DP-DSZ-S) Modulen bestimmt

10" SOHO-Zubehör

  • Fachböden, 150 mm tief - DP-PT-S200
  • Blindplatte (1 HE) - DP-ZA-S1U
  • Lüftungsplatte (1 HE) - DP-S01-VENT
  • Kabelführungspaneel mit Kunststoffbügeln (1 HE) - DP-VP-PS01

LWL-Spleißboxen - ORMS-01

  • Höhe: 1 HE Tiefe: 160 mm
  • In Verbindung mit dem modularen Frontpaneel
  • Bis zu 8 Positionen Typ ST, SC oder FC oder 4 Position Typ DSC oder FCD
  • Kabeleinführung durch zwei PG-Kupplungen im hinteren Teil (im Lieferumfang enthalten)
  • Farbe: RAL 9005


Bild

DP-ZA-S1U.jpg

Dateigröße: 103 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB