Fachböden, fest
Feste Fachböden sind für die Aufnahme von Geräten ohne 19"-Halterungen bestimmt. Für die effiziente Belüftung ist der Fachboden auf der gesamten Fläche gelocht.
Feste Fachböden sind für die Aufnahme von Geräten ohne 19"-Halterungen bestimmt. Für die effiziente Belüftung ist der Fachboden auf der gesamten Fläche gelocht. Die Fachböden sind erhältlich in der Farbe RAL 9005.
Schwerlast-Fachböden – DP-PZ
- Stabile Konstruktion aus Stahlblech 2 mm, verstärkt mit 2 Metallholmen
- 4 Haltebügel für die Montage auf Vertikalprofilen im Lieferumfang enthalten
- Traglast max. 100 kg, verteilte Last
- Erhältlich in den Tiefen: 450, 550, 650, 750 und 850 mm
text_conteg_image
DP-PZ_in_frame_zvyraznenipolice.jpg
Dateigröße: 54 kB