Temperatursensor

Temperatursensor mit 30 cm langem Kabel.

Temperatursensoren sind unverzichtbar überall dort, wo eine optimale Temperaturregelung gefragt ist. Dieser Sensor schützt Daten, Geräte und Anlagen zum Beispiel bei Störungen der Klimaanlage oder bei ungewöhnlichen Witterungsbedingungen.

  • Halbleitersensor mikroprozessorgesteuert
  • Messbereich: -55°C bis +75°C
  • Messauflösung: 1 °C
  • Messgenauigkeit: ±0,5 °C von -10 °C bis +75 °C
  • Autosense-Funktion mit Abschaltalarm
  • Spannungsversorgung durch das Gerät Keine zusätzlich Spannungsquelle erforderlich
  • Erweiterungsmöglichkeit mit Standard-Patchkabel CAT5/6
  • Koppler RMS-I-CON in Erweiterungspaket enthalten
  • Kabellänge max. 30 m


Bild

RMS_I_ST_web.jpg

Dateigröße: 43 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB