Mini relé box s volitelným napěťovým výstupem

Parameter Value
Coil consumption 150 mW
Switching power 120VA, 24W
Contact material AgNi alloy
Minimum contact load 1mA @ 1V DC
Initial contact resistance 50mΩ u 100mA, 6V DC
Contact load 1A, 120 VAC / 24 V DC
Mechanical resistance 10x10e6 operations
Electrical resistance 1A, 120 VAC, resistance 100x10e3 ops.
 
Bild

RMS-P-RB_web.jpg

Dateigröße: 121 kB

Bild

Mini_rele_box_WEB.jpg

Dateigröße: 106 kB