PIR Bewegungsmelder
Der PIR Bewegungsmelder ist ebenfalls eine Sicherheitsfunktion.
Der PIR Bewegungsmelder erfasst Bewegungen in Räumen, Gebäuden und Bereichen mit Zugangsbeschränkung.
Code: RMS-I-DE-02
- Erfassungswinkel 60°
- Maximaler Erfassungsabstand 3 m
- Es können bis zu 10 Bewegungsmelder in einer Kettenschaltung an einen intelligenten Port angeschlossen werden
- LED als Statusanzeige
- Autosense-Funktion mit Abschaltalarm
- Spannungsversorgung durch das Gerät Keine zusätzlich Spannungsquelle erforderlich
- LAN-Anschlusskabel (1,5 m lang) im Lieferumfang enthalten
- Anschluss mit Standard-Patchkabel CAT5/6
- Kabellänge eines einzelnen Bewegungsmelders max. 300 m
- Gesamtkabellänge für 10 Bewegungsmelder in Reihe max. 46 m
- Die maximale Kabellänge zwischen Bewegungsmeldern sollte
- weniger als 6 m betragen
text_conteg_image
RMS_I_DE_02_small_web.jpg
Dateigröße: 12 kB