Sirene mit Blitzleuchte

Der Sensor mit Sirene und Blitzleuchte ist ein Kombisensor, der einen akustischen und visuellen Blinkalarm erzeugt. Er ist eine wichtige Sicherheitsfunktion.

Der Sensor mit Sirene und Blitzleuchte ist ein Kombisensor, der einen akustischen und visuellen Blinkalarm erzeugt. Er ist eine wichtige Sicherheitsfunktion. Der Sensor mit Sirene und Blitzleuchte kann manuell betätigt oder durch einen anderen Sensor ausgelöst werden, der mit den RAMOS Optima oder Ultra Geräten verbunden ist. Die Verschaltung der Sirene und Blitzleuchte mit den PIR Bewegungsmeldern oder den IR-Strahlsensoren sind nur 2 Beispiele für den Einsatz dieser Sensoren innerhalb eines Sicherheitskonzepts. Auch die Verschaltung der Sirene und Blitzleuchte mit Rauch- oder Wassermeldern ist im Rahmen einer Umgebungswarnanlage möglich.


Code: RMS-I-AS

  • Akustischer und optischer Ein-/Aus-Alarm
  • Alarmschallpegel 100 ±3db in 1 m Abstand
  • Blitzlichtfrequenz: 400mal/Minute
  • Lichtquelle: 8x superhelle LEDs
  • Abmessungen: 72×123×45 mm
  • Autosense-Funktion mit Abschaltalarm
  • Spannungsversorgung durch das Gerät Keine zusätzlich Spannungsquelle erforderlich.
  • LAN-Anschlusskabel (1,5 m lang) im Lieferumfang enthalten
  • Anschluss mit Standard-Patchkabel CAT5/6
  • Länge Anschlusskabel max. 30 m


Bild

rms-i-as.jpg

Dateigröße: 131 kB