Punkt-Wassersensor

Punkt-Wassersensoren erkennen Wassereintritte.

Wasser kann empfindliche elektronische Geräte schädigen. Daher ist dieser Sensor im Rechenzentrum besonders wichtig.

Code: RMS-I-DE-04

  • Sensor wird mit einem 4,5 m langen Kabel geliefert
  • LED als Statusanzeige
  • Erkennung von destilliertem Wasser
  • Mikroprozessorgesteuerte Kapazitätsmessung
  • Autosense-Funktion mit Abschaltalarm
  • Spannungsversorgung durch das Gerät Keine zusätzlich Spannungsquelle erforderlich
  • Erweiterungsmöglichkeit mit Standard-Patchkabel CAT5/6 und Koppler RMS-I-CON
  • Kabellänge max. 60 m


Bild

RMS_I_DE_04_web.png

Dateigröße: 300 kB

Bild

RMS_I_DE_04_web-size.png

Dateigröße: 30 kB