Türen
Die Schränke sind mit Türen oder Rückwänden sowie Seitenwänden ausgestattet. Der Kunde hat die Auswahl zwischen 15 Ausstattungstypen.
Türen, Seitenwände und Rückwände bieten Schutz vor unbefugtem Zugang zum Schrank und stellen sicher, dass ideale Betriebsbedingungen für die Einbaugeräte gewährleistet bleiben.
TÜREN
Die Türen stellen den Abschluss des Schranks nach außen dar. Sie können an der Vorder- oder Rückseite des Schranks angebracht werden, ja nach Schranktyp und -konfiguration. Wir bieten 10 Türausführungen mit unterschiedlichen Merkmalen an. Die Türen sind grundsätzlich mit Schlössern ausgestattet.
RÜCKWÄNDE
Die abnehmbare Rückwand wird vorzugsweise für Schränke gewählt, die nur selten geöffnet werden oder bei denen durch räumliche Gegebenheiten der Einbau einer Tür nicht möglich ist. Die Rückwände sind in 3 Ausführungen erhältlich.
SEITENWÄNDE
Die Seitenwände schützen die Schrankseiten gegen unbefugten Zugang. Sie ermöglichen den Zugang zu den Kabeln, wenn der Zugang von der Rückseite nicht möglich ist. Die Seitenwände sind in 2 Ausführungen erhältlich.
SEITENWÄNDE (weitere Varianten siehe Datenblatt)
Kode | Beschreibung |
---|---|
A | 2 Seitenpaneele, Stahlblech |
E | 2 Seitenpaneele, Stahlblech perforiert |
bocni-panely-RSF-WEB.jpg
Dateigröße: 130 kB
627.jpg
Dateigröße: 19 kB
628.jpg
Dateigröße: 28 kB
rear_panel.jpg
Dateigröße: 25 kB