| CONTEG

AC-sensorgesteuertes Relais – Schließer (110V/220V)

Das AC-sensorgesteuerte Relais dient zum Schalten externer Geräte.

Mit dem Relais mit AC-Sensoransteuerung können elektrische Geräte über das Internet geschaltet werden. Es überwacht die Leistung und empfängt ein Schaltsignal der Einheit. Das Relais kann automatische Meldungen bei Sensoralarmen erzeugen.


Code: RMS-I-PWR-NO

  • 4 LEDs für Statusanzeige des Relais, Stromversorgung, AC-Netzspannung und AC-Lastspannung.
  • IEC-Steckverbinder 10 A für 220 VAC
  • Betrieb mit einer +5 V DC Stromversorgung an einem intelligenten Anschluss.
  • Mitgelieferte Netzkabel unterstützen max. 6 A
  • Autosense-Funktion mit Abschaltalarm
  • Spannungsversorgung durch das Gerät Keine zusätzlich Spannungsquelle erforderlich
  • LAN-Anschlusskabel (1,5 m lang) im Lieferumfang enthalten
  • Anschluss mit Standard-Patchkabel CAT-5/6
  • Kabellänge max. 30 m


AC-sensorgesteuertes Relais – Schließer (110V/220V)

Dateigröße: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

AC-sensorgesteuertes Relais – Schließer (110V/220V)

RMS-I-PWR-NO_web.jpg

Dateigröße: 125 kB