Fachböden, fest
Feste Fachböden sind für die Aufnahme von Geräten ohne 19"-Halterungen bestimmt. Für die effiziente Belüftung ist der Fachboden auf der gesamten Fläche gelocht.
Feste Fachböden sind für die Aufnahme von Geräten ohne 19"-Halterungen bestimmt. Für die effiziente Belüftung ist der Fachboden auf der gesamten Fläche gelocht. Die Fachböden sind erhältlich in der Farbe RAL 9005.
Fachböden, fest "light" - DP-PT
- Stabile Konstruktion aus Stahlblech 1,5 mm
- Haltebügel im Lieferumfang enthalten
- Traglast max. 20 kg, verteilte Last; bei Montage nur auf dem vorderen Vertikalprofilpaar verringert sich die Traglast auf 25 % (Fachböden mit der Tiefe 150, 250 und 350 mm)
- Es können die längeren Haltebügel DP-PO-PD benutzt
- werden
- Erhältlich in den Tiefen: 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750 und 850 mm
text_conteg_image
DP_PT_450.jpg
Dateigröße: 21 kB
text_conteg_image
DP-PO_fixed.jpg
Dateigröße: 140 kB
text_conteg_image
DP-PT.jpg
Dateigröße: 20 kB