Magnettürkontakt

Der Magnettürkontakt ist eine Sicherheitsfunktion für die Zustandsüberwachung von Türen oder Seitenwänden.

Der Magnettürkontakt ist eine Sicherheitsfunktion für die Überwachung von Türen oder Seitenwänden. Mit dem Magnetkontakt kann der unbefugte Zugang zu Schranken kontrolliert werden.

Code: RMS-I-MK

  • Sensor wird mit einem 4,5 m langen Anschlusskabel geliefert
  • Montagebügel im Lieferumfang enthalten
  • Eingang - Auf-/Zu-Kontaktschalter
  • Autosense-Funktion mit Abschaltalarm
  • Spannungsversorgung durch das Gerät Keine zusätzlich Spannungsquelle erforderlich
  • Erweiterungsmöglichkeit mit Standard-Patchkabel CAT5/6 und Koppler RMS-I-CON
  • Länge Verlängerungskabel max. 300 m


Bild

RMS-I-MK_web.jpg

Dateigröße: 141 kB