Tragschienen und Adapter
Mit diesen Schienen können Geräte ohne 19"-Halterungen in den frei stehenden Schränken der Serien PREMIUM, OPTIMAL und iSEVEN untergebracht werden.
Die Geräte werden mit den L-förmigen Tragschienen in den frei stehenden Schränken der Serien PREMIUM, OPTIMAL und iSEVEN eingebaut. Mit den Adaptern ist der Einbau von 19"-Geräten in 21"-Schränken möglich.
Schwerlast-Träger - DP-DU
- Stabile Konstruktion aus Stahlblech 2 mm
- Einbau zwischen den Vertikalprofilen zur seitlichen Halterung der Geräte
- Farbe: RAL 9005
- Die Kühlung der eingebauten Geräte ist durch den Zwischenraum zwischen den Profilen gewährleistet
- Traglast: max. 50 kg (verteilte Last)
- Erhältlich in den Tiefen: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 und 1000 mm
text_conteg_image
DP-DU_in_rack_uprava.jpg
Dateigröße: 48 kB