Modularsockel
Die Sockel sind ästhetische Elemente zur Stabilisierung frei stehender Schränke. Sie sind in Standardhöhen erhältlich und können an Stelle von Stellfüßen und Rollen verwendet werden.
Sockel werden anstelle von Füßen oder Rollen als ästhetisches und stabilisierendes Element installiert. Wenn ein Filter verwendet wird, liefert der Sockel eine ausreichende Menge an gefi lterter Luft und kann auch für die Ablage von Kabeln verwendet werden.
- Verwendung mit PREMIUM- und iSEVEN-Rackserien (RDF, RSF, RSB, RI7 und RM7)
- Höhe: 100 mm
- Lieferung unmontiert; Montagematerial und Anleitung inklusive
- Besteht aus: Ecken und Front-/Rückwänden, Seitenwände
- Farbmuster: RAL 9005, RAL 7035
SATZ ECKEN MIT FRONT-/RÜCKPLATTEN
• Satz aus zwei Sockelplatten mit Ecken für alle Racks
• Größe entsprechend der Breite des Racks oder der CoolTEG-Einheit
• Tragfähigkeit: 1 700 kg
• Höhe: 100 mm
SEITENVERKLEIDUNGSSATZ
- • Set mit zwei Sockelplatten für alle Racks
- • Größe entsprechend der Tiefe des Racks oder der CoolTEG-Einheit
- • Höhe: 100 mm
Modular-Plinths_datasheet_DE_20190924.pdf
Dateigröße: 1332 kB
DP-PR-L80+DP-PR-S100.jpg
Dateigröße: 126 kB
DP-PR-L80.jpg
Dateigröße: 49 kB
3xRSF+DP-PR-L80+DP-PR-S100.jpg
Dateigröße: 788 kB
DP-PR-L80+DP-PR-S100.png
Dateigröße: 5 kB
DP-PR-S100.jpg
Dateigröße: 41 kB
filtr-(dp-p-f)-na-podstavci.jpg
Dateigröße: 81 kB
filtr-(dp-p-f)-podstavec.jpg
Dateigröße: 88 kB
modularni-podstavec-pod-RSF.jpg
Dateigröße: 25 kB
modularni-podstavec-pod-RSF-1653px.jpg
Dateigröße: 233 kB