Temperatur-/Feuchtigkeitssensor

Temperatur-/Feuchtigkeitssensor mit 30 cm langem Kabel.

Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren sind unverzichtbar überall dort, wo eine optimale Temperaturregelung gefragt ist. Diese Sensoren schützen Daten, Geräte und Anlagen zum Beispiel bei Störungen der Klimaanlage oder bei ungewöhnlichen Witterungsbedingungen. An RAMOS Optima sind bis zu 8 Temperatur-/Feuchtigkeitssensoren anschließbar.

Parameter Wert
Temperaturmessung
  • Messbereich: -40 °C bis +75 °C
  • Messauflösung: 1 °C
  • Messgenauigkeit: ±0,2 °C Genauigkeit von -10 °C bis +75 °C
Feuchtigkeitsmessung
  • Messbereich 0 bis 100% relative Luftfeuchtigkeit
  • Auflösung 0,5 %
  • Genauigkeit bei 25 °C ± 5%
 
  • Autosense-Funktion mit Abschaltalarm
  • Spannungsversorgung durch das Gerät Keine zusätzlich Spannungsquelle erforderlich
  • Erweiterungsmöglichkeit mit Standard-Patchkabel CAT5/6
  • Koppler RMS-I-CON in Erweiterungspaket enthalten
  • Kabellänge max. 30 m
Bild

RMS_I_STH-web.jpg

Dateigröße: 52 kB