| CONTEG

Kabelabfangungs- und Erdungsschienen für Patch Panels

Die Conteg-Schränke sind serienmäßig mit einem Erdungsset ausgestattet.

Die Conteg-Schränke sind serienmäßig mit einem Erdungsset ausgestattet. Wir bieten ferner Erdungsschienen in verschiedenen Ausführungen an.


Kabelabfangungs- und Erdungsschienen für Patch Panels – DP-HR-01 und DP-HR-02

  • Befestigung an den 19"-Vertikalprofilen, auch in Verbindung mit einem Patch Panel
  • Höhe: 1 HE und 2 HE
  • Kabelabfangung mit Kabelschellen oder Kabelhalterungen (PVC)
  • Kann als Erdungsschiene benutzt werden
  • Ausführung – verzinkt

Paneele mit Erdungsschiene – DP-ZE-RAM

  • Montage an den 19"-Vertikalprofilen
  • Höhe: 1 HE
  • Kupfer-Erdungsschiene mit fünf Erdungsklemmen
  • Farbe: RAL 9005

Erdungsschienen – DP-UL

  • Höhe: 15, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 42, 45 und 48 HE
  • Material Kupfer, Querschnitt 25 x 5 mm
  • Im Lieferumfang enthalten sind ein Installationsset und 5 Erdungsklemmen
  • Vertikaler Einbau
text_conteg_image

dp-hr-03-vrstvy.jpg

Dateigröße: 134 kB

text_conteg_image

DP-HR-01.jpg

Dateigröße: 15 kB



conteg_text_product_product