Fachböden, fest
Feste Fachböden sind für die Aufnahme von Geräten ohne 19"-Halterungen bestimmt. Für die effiziente Belüftung ist der Fachboden auf der gesamten Fläche gelocht.
Feste Fachböden sind für die Aufnahme von Geräten ohne 19"-Halterungen bestimmt. Für die effiziente Belüftung ist der Fachboden auf der gesamten Fläche gelocht. Die Fachböden sind erhältlich in der Farbe RAL 9005.
Fachböden, fest - DP-PO
- Stabile Konstruktion aus Stahlblech 2 mm
- Möglichkeit zusätzlicher Haltebügel
- Traglast max. 60 kg, verteilte Last (bei Verwendung von Haltebügeln - gesondert zu bestellen); bei Montage nur auf dem vorderen Vertikalprofilpaar verringert sich die Traglast auf 25 % (Fachböden mit der Tiefe 150, 250 und 350 mm)
- Erhältlich in den Tiefen: 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750 und 850 mm
text_conteg_image
DP_PO_lightweight.jpg
Dateigröße: 15 kB
text_conteg_image
DP-PO-PD.png
Dateigröße: 2 kB
text_conteg_image
DP-PO_fixed.jpg
Dateigröße: 140 kB