| CONTEG

Rauchmelder

Der Rauchmelder ist wichtig für die Sicherheit einer Anlage.

Ein Rauchmelder ist ein wichtiges Element innerhalb des Sicherheitskonzepts von Anlagen. Unsere Rauchmelder sind einfach einzubauen und einzustellen. Für die effiziente Raucherkennung muss der Rauchmelder an der Decke montiert werden.

Code: RMS-I-DE-01

  • Alarmschallpegel 85 db in 3 m Abstand
  • Ein/Aus-Signal
  • LED als Statusanzeige des Rauchmelders
  • Autosense-Funktion mit Abschaltalarm
  • Spannungsversorgung durch das Gerät Keine zusätzlich Spannungsquelle erforderlich
  • 9V-Batterie für die Notspannungsversorgung
  • LAN-Anschlusskabel (1,5 m lang) im Lieferumfang enthalten
  • Anschluss mit Standard-Patchkabel CAT5/6
  • Länge Anschlusskabel max. 90 m


text_conteg_image

RMS-I-DE-01-web.jpg

Dateigröße: 76 kB