Fachböden, ausziehbar
Ausziehbare Fachböden ermöglichen die stabile Aufnahme von Geräten ohne Montagehalterungen. Durch die ausziehbare Ausführung sind die Geräte leicht zugänglich.
Ausziehbare Fachböden sind für die Aufnahme von Geräten bestimmt, die nicht in 19"-Schränke einbaubar sind. Durch die ausziehbare Ausführung sind die Geräte leicht zugänglich. Für die effiziente Belüftung ist der Fachboden auf der gesamten Fläche gelocht. Die Fachböden sind erhältlich in der Farbe RAL 9005.
Schwerlast-Fachböden, ausziehbar – DP-PZ-V
- Stabile Konstruktion aus Stahlblech 2 mm bzw. 2,5 mm
- Höhe: 1 HE
- Maximale Auszuglänge: 450 mm
- Traglast: max. 80 kg (verteilte Last)
- Erhältlich in den Tiefen: 450 und 550 mm
text_conteg_image
DP-PZ-xxx.jpg
Dateigröße: 33 kB