RAMOS Ultra Erweiterung für einen intelligenten Anschluss

Das Erweiterungsteil D8-8 wird zur Erweiterung eines intelligenten Anschlusses für bis zu 8 Trockenkontakte (Ein-/Ausgänge) verwendet.

Mit dem Erweiterungsteil D8-8 können 8 Ein-/Ausgänge an einem intelligenten Anschluss für RAMOS Ultra eingerichtet werden. Er kann beispielsweise an einen Türschalterkontakt angeschlossen werden (z. B. RMS-MK-01).


Nur für RAMOS Ultra, RAMOS Plus und Erweiterungsteil EX-I8.


Parameter Wert
Code EX-D8-8
Erweiterungsteil nur mit RAMOS Plus, RAMOS Ultra und RAMOS Ultra EX-I8 einsetzbar
 

Bis zu 8 Trockenkontakte an einem intelligenten Anschluss anschließbar

 

Der Ausgang kann zwei Zustände annehmen: 0V oder 5V

Eingangsspannung  0-5V
 

Sensor mit Öffnen-/Schließen-Schalter

Autosense-Funktion mit Abschaltalarm

Spannungsversorgung durch das Gerät Keine zusätzlich Spannungsquelle erforderlich

LAN-Kabel (1,5 m lang) für Sensoranschluss im Lieferumfang enthalten

Anschluss mit Standard-Patchkabel CAT5/6

Kabellänge max. 300 m

Bild

ramos-ultra-ex-d8-8.jpg

Dateigröße: 142 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB