Tragschienen und Adapter
Mit diesen Schienen können Geräte ohne 19"-Halterungen in den frei stehenden Schränken der Serien PREMIUM, OPTIMAL und iSEVEN untergebracht werden.
Die Geräte werden mit den L-förmigen Tragschienen in den frei stehenden Schränken der Serien PREMIUM, OPTIMAL und iSEVEN eingebaut. Mit den Adaptern ist der Einbau von 19"-Geräten in 21"-Schränken möglich.
Adapter - DP-RE
- Mit den Adaptern können 19"-Geräte in 21"-Schränken eingebaut werden
- Höhe: 1, 2 und 3 HE
text_conteg_image
DP-RE-01.jpg
Dateigröße: 14 kB
text_conteg_image
DP-RE.jpg
Dateigröße: 11 kB