| CONTEG

Fachböden, ausziehbar

Ausziehbare Fachböden ermöglichen die stabile Aufnahme von Geräten ohne Montagehalterungen. Durch die ausziehbare Ausführung sind die Geräte leicht zugänglich.

Ausziehbare Fachböden sind für die Aufnahme von Geräten bestimmt, die nicht in 19"-Schränke einbaubar sind. Durch die ausziehbare Ausführung sind die Geräte leicht zugänglich. Für die effiziente Belüftung ist der Fachboden auf der gesamten Fläche gelocht. Die Fachböden sind erhältlich in der Farbe RAL 9005.


Fachböden, ausziehbar - DP-PO-V

  • Stabile Konstruktion aus Stahlblech 1,5 mm
  • Höhe: 1U
  • 1 Paar Teleskopschienen
  • Hintere Stützen im Lieferumfang enthalten
  • Traglast: max. 25 kg (verteilte Last); bei Montage nur auf dem vorderen Profilpaar verringert sich die Traglast auf 25 % des angegebenen Werts
  • Erhältlich in den Tiefen: 250, 350, 450, 550, 650 und 750 mm


text_conteg_image

DP-PO-250V.jpg

Dateigröße: 19 kB

text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB