iSEVEN Ri7
Conçues pour faire bénéficier l'utilisateur d’un rapport qualité/prix incomparable.
Les baies iSEVEN Ri7 ont été conçues pour apporter à l'utilisateur un équilibre incomparable entre le prix, l'utilité et la qualité. Cette baie convient parfaitement aux installateurs et aux utilisateurs finaux qui souhaitent consacrer moins de temps au choix des différentes options et à la difficile configuration des références produit. Nous avons préparé un portfolio des dimensions les plus courantes qui conviennent à une conception universelle..
AVANTAGES PRINCIPAUX :
- Baie universelle pour usage IT standard quotidien
- Disponible en 36 dimensions
- Baie pré-configurée, avec de nombreuses autres options
La baie iSEVEN Ri7 est un choix idéal pour les équipements réseau, locaux télécoms et salles serveurs dans le cas où il n'existe pas de besoins particuliers en termes de configurations spéciales pour la capacité de charge, les passages de câbles ou les options de portes ou de panneaux. Le nombre réduit d'options est contrebalancé par un prix hautement concurrentiel et une excellente disponibilité.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Hauteur | 15, 21, 27, 42, 42, 45 et 48 U |
Largeur | 600 ou 800 mm |
Profondeur | 600, 800 ou 1000 mm |
Limite de charge | 800 kg |
Portes | 4 types de porte (type G, S) pour installation à l'avant et à l'arrière et 1 type de panneau arrière, angle d'ouverture de porte 180°, changement aisé du sens d'ouverture, à droite ou à gauche |
Panneaux latéraux | facilement amovible, avec serrure facilement amovible, avec serrure |
Plateaux supérieur et inférieur | ouvertures pour unités de ventilation et passe-câbles. Le nombre d'ouvertures dépend de l'encombrement exact. |
Pieds et roulettes | pieds réglables, roulettes, roulettes verrouillables |
Montants | 2 paires de montants 19" coulissants de type L, autres configurations disponibles, voir la fiche technique ci-jointe pour de plus amples informations. |
Indice IP | IP30 en standard |
Couleur | peinture pulvérisée en poudre RAL 7035 et RAL 9005, autres couleurs disponibles |
Configuration standard |
|
Fiche Technique
iSEVEN-Ri7_datasheet_CONTEG-20230414_fr.pdf
Taille du fichier: 2415 kB
ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_RI7.pdf
Taille du fichier: 1251 kB
iSEVEN-RI7_datasheet_FR_20210525.pdf
Taille du fichier: 929 kB
Plans
ri7v2000.zip
Taille du fichier: 4235 kB

Image
iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-web.jpg
Taille du fichier: 259 kB

Image
iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-opened-web.jpg
Taille du fichier: 305 kB

Image
iSEVEN_Ri7-42-80_80_top-web.jpg
Taille du fichier: 366 kB

Image
iSEVEN_Ri7-42-80_80_wide-web.jpg
Taille du fichier: 475 kB

Image
iSEVEN_Ri7-42-80_80_bottom-web.jpg
Taille du fichier: 496 kB

Image
iSEVEN_RI7-42-80_100.jpg
Taille du fichier: 185 kB

Image
iSEVEN_RI7-42-80_100-front-right-web.jpg
Taille du fichier: 89 kB

Image
iSEVEN_RI7-42-80_100-right-back-two-web.jpg
Taille du fichier: 76 kB

Image
iSEVEN_RI7-42-80_100-right-back-web.jpg
Taille du fichier: 71 kB

Image
iSEVEN_RI7-42-80_100-back-right-web.jpg
Taille du fichier: 86 kB

Image
iSEVEN_RI7-42-80_100-left-front-two-web.jpg
Taille du fichier: 91 kB

Image
iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-top-web.jpg
Taille du fichier: 211 kB

Image
iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg
Taille du fichier: 253 kB

Image
iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg
Taille du fichier: 240 kB

Image
iSEVEN_RI7-bocni-panely-WEB.jpg
Taille du fichier: 61 kB

Image
iSEVEN_RI7-42-80_100_split-door-behind.jpg
Taille du fichier: 450 kB

Image
iSEVEN_RI7-42-80-80-GVSV0-004-B-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 171 kB

Image
iSEVEN_RI7-42-80-80-GVSV0-004-B_right-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 109 kB

Image
iSEVEN_RI7-42-80_100-AWYU0-main-3200px.jpg
Taille du fichier: 157 kB

Image
iSEVEN_RI7-42-80_100-AWYU0-right-back-3200px.jpg
Taille du fichier: 113 kB

Image
iSEVEN_RI7-48-80_80-WVWV0-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 388 kB

Image
ri7-42-80.jpg
Taille du fichier: 100 kB

Image
RI7_21U_60x60.jpg
Taille du fichier: 1105 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 65359 kB
Brochure
Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters
Taille du fichier: 3005 kB
Brochure
Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage
Taille du fichier: 713 kB