| CONTEG

PDU Managé

Les bandeaux d'alimentation managés combinent les solutions d'alimentation haute densité les plus en pointe de l'industrie avec les dernières avancées technologiques.

Les PDU managés assurent la fourniture d'énergie, le contrôle à distance des prises individuelles (mise en marche/arrêt) permettant ainsi le redémarrage du serveur et un contrôle supplémentaire de la consommation d'énergie des prises individuelles (versions PDU avec désignation POM).

Les PDU managés mesurent la tension et la fréquence, permettent de rendre compte du facteur de puissance de la charge, de la puissance active et apparente, et de la consommation d'énergie (en kWh).

L'appareil dispose d'un écran LCD éclairé situé sur l'appareil ou séparément (à côté du PDU) et convient aux appareils informatiques qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue.

 

Le serveur web intégré permet le réglage à distance du PDU, la lecture des informations et la gestion des prises spécifique à partir d'une interface web conviviale. 

Les PDU managés permettent l'intégration dans un système de surveillance via CONTEG Pro Server pour la gestion centrale ou dans un système tiers (table MIB disponible).

Technologie d'accès hybride : connectivité Ethernet et communication en série ; les deux interfaces peuvent être accessibles simultanément et indépendamment.

Les PDU sont compatibles avec les baies 19".

Montage dans les baies de façon horizontal ou vertical (selon dimensions)


Matériel

  • Aluminium anodisé de 1,5 mm avec une couche de protection contre l'oxydation et des supports en acier inoxydable


Dimensions

  • Longueur : prédéfinie par type, ou ajustable pour la configuration au choix
  • Hauteur: 65 mm
  • Profondeur: 52.6 mm

Couleur

  • Noir, rouge, bleu, vert, jaune, orange, blanc


Écran

  • LCD éclairé


  • ConnectionMonophasé 230 V AC ou triphasé 230/400 V AC, 16 A ou 32 A


Mesure

  • Valeur efficace du courant
  • Tension (V) et fréquence
  • Facteur de puissance de charge
  • Consommation totale d'énergie
  • Puissance réelle (W) et apparente (VA)
  • Erreur de mesure <1%

Data bus

  • 2× RJ45 data bus RS-485 connecteur


Ethernet

  • connecteur RJ45 
  • TCP/IP 10/100 Mb/s, DHCP avec IP statique de secours, SNMP, Modbus, API

Port de capteur

  • Possibilité de connecter un capteur de température et d'humidité


Plage de température de fonctionnement

  • 0–60 °C


ProtectionChoix illimité du type de fusible, y compris :

  • Disjoncteur
  • Fusible thermique
  • Porte-fusible à cartouche de verre
  • Porte-cartouche PASCO


Protection contre les surtensions


  • Module Hot Swap en option (échangeable à chaud)




Consommation d'énergie


  • < 3 W


Datasheet

PDU Managé

PDU_datasheet_FR_20210901.pdf

Taille du fichier: 1876 kB

label_files_other_versions en CZ ru
Image

PDU Managé

PDU-IPSEA.jpg

Taille du fichier: 126 kB

Image

PDU Managé

PDU-colors.jpg

Taille du fichier: 113 kB

Image

PDU Managé

IP-SEA-008C300016_WEB.jpg

Taille du fichier: 171 kB

Image

PDU Managé

rizene-PDU-WEB.jpg

Taille du fichier: 159 kB

Image

PDU Managé

program1.jpg

Taille du fichier: 354 kB

Image

PDU Managé

rizene-PDU-2-WEB.jpg

Taille du fichier: 77 kB

Image

PDU Managé

program.jpg

Taille du fichier: 75 kB

conteg_text_product_accessories