Étagères fixes
Les étagères fixes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace.
Les étagères fixes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace. Elles sont disponibles en couleur RAL 9005.
Étagères fixes allégées - DP-PT
- Fabrication en tôle d'acier de 1,5 mm
- Supports de fixation inclus
- Limite de charge max. 20 kg avec charge équilibrée ; la limite de charge maximale est réduite à 25% de la valeur spécifiée en cas de montage uniquement sur une paire de montants verticaux avant (profondeur d'étagère 150, 250 et 350 mm)
- Utilisation possible de supports de fixation DP-PO-PD
- plus longs
- Disponibles dans les profondeurs suivantes : 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750 et 850 mm
Image
DP_PT_450.jpg
Taille du fichier: 21 kB
Image
DP-PO_fixed.jpg
Taille du fichier: 140 kB
Image
DP-PT.jpg
Taille du fichier: 20 kB
Catalogue
Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 57424 kB
Autres versions
CZ