Digicode avec Lecteur de Badge

Le clavier rétro-éclairé avec lecteur de badge intégré (format EM) pour système de contrôle d'accès RAMOS ACS.

Le clavier rétro-éclairé avec lecteur de badge intégré (format EM) permet l’authentifi cation soiten utilisant uniquement un badge sur la bande de fréquence 125kHz ou une combinaison du badgeavec un code PIN 4 caractères.

Connexion facile à un RDU via un câble avec un connecteurRJ45 coloré. Le lecteur est équipé d’un buzzer et de LEDs d’indication d’état. Adapté pour uneinstallation en zones intérieures. Faible consommation de seulement 65mA en fonctionnementstandard. Alimenté par l’unité principale.

Référence: RMS-ACS-U-KER


Le package inclut:

  • un câble de 4,50m avec un connecteur RJ45 vert et 3 vis de fi xation

Dimensions:

  • 152 × 46 × 25 mm


Image

Kl?vesnice_s_cte?kou_karet.jpg

Taille du fichier: 22 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB