| CONTEG

Étagères fixes

Les étagères fixes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace.

Les étagères fixes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace. Elles sont disponibles en couleur RAL 9005.

Étagères charge lourde — DP-PZ

  • Fabrication en tôle d'acier de 2 mm, renforcées par 2 barres en métal
  • 4 supports de fixation pour installation sur montants verticaux inclus
  • Limite de charge max. 100 kg avec charge équilibrée ;
  • Disponibles dans les profondeurs suivantes : 450, 550, 650, 750 et 850 mm

Image

DP-PZ_in_frame_zvyraznenipolice.jpg

Taille du fichier: 54 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 65359 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB