Chemins de câbles type dalles marines

Chemins de câbles type dalles marines utilisés pour le guidage vertical des câbles dans les baies individuelles, entre les montants 19" avants et arrières et les panneaux latéraux.

Les chemins de câbles DP-VV servent à supporter et à guider les câbles verticaux dans les baies individuelles entre les montants 19" et les panneaux latéraux. Il existe plusieurs méthodes de fixation - Veuillez consulter les informations disponibles en téléchargement.

  • Utilisation dans les baies individuelles de hauteur 15-48 U
  • Largeurs disponibles - 150 mm et 300 mm
  • Installation soit directement sur les cadres inférieur et supérieur de la baie (baies OPTIMAL/PREMIUM uniquement), soit sur des supports des montants verticaux (toutes les baies individuelles)
  • Kit d'installation inclus dans la livraison


Image

DP-VV-42-300.jpg

Taille du fichier: 40 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB



Produits associés