Accessoires

Nous proposons une large gamme d'accessoires pour les applications extérieures.

Module d'éclairage

Les modules d'éclairage fournissent de la lumière à l'intérieur des baies et certains sont disponibles équipés d'un aimant permettant de les fixer facilement n'importe où dans la baie.

Affichage
Produit retiré de la vente

Capteur de température série pour RAMOS Ultra

Capteur de température chaînable avec un câble de 1,5 m de long. Jusqu'à 8 capteurs peuvent être connectés en chaîne à un seul port intelligent.

Affichage

Duplicateur de port intelligent pour RAMOS Ultra

Le duplicateur D8-8 s'utilise pour étendre la capacité d'un port intelligent jusqu'à 8 contacts secs (entrée/sortie).

Affichage

Boîtier Relais 8 ports

Le boîtier relais crée 8 sorties sur un seul port intelligent.

Affichage

Capteur de débit d'air

Le capteur de débit d'air est un dispositif qui contrôle le débit d'air dans les endroits où un flux d'air constant est requis.

Affichage

Sirène et lumière flash

Le capteur sirène et lumière flash associe l'émission d'un son perçant et d'une lumière flash clignotante. Il apporte une contribution importante à la sécurité et à la sûreté.

Affichage

Détecteur de fumée

Les détecteurs de fumée sont importants pour la sécurité et la sûreté.

Affichage

Coupleur pour l'extension

Le coupleur CAT 5e RJ45-RJ45 est utilisé pour prolonger le câble du capteur.

Affichage

Détecteur d'eau localisée

Les détecteurs d'eau localisée peuvent détecter les fuites d'eau.

Affichage

Contact sec

Un contact sec peut être défini en tant qu'entrée ou et tant que sortie.

Affichage

Serpentin détecteur d'eau

Les serpentins détecteurs d'eau détectent la présence d'eau sur des câbles de détection.

Affichage

Contact magnétique de porte

Le contact magnétique de porte est un élément de sécurité pour la surveillance de l'état des portes ou des panneaux latéraux.

Affichage

Relais de commande pour capteurs - ouvert (110V/220V)

Relais de commande pour capteurs fournit la puissance de commande aux dispositifs externes.

Affichage

Convertisseur 4-20 mA

Le convertisseur 4-20 mA sert à intégrer un signal analogique.

Affichage

Capteur de température

Le capteur de température est fourni avec un câble de 30 cm.

Affichage

capteur-de-temperature-d-hygrometrie

Le capteur de température et d'hygrométrie est fourni avec un câble de 30 cm.

Affichage

Serpentin détecteur de localisation d’eau

Le serpentin détecteur de localisation d’eau est conçu pour la détection d’eau à un emplacement spécifique.

Affichage

Capteur de Température et Humidité

Le capteur de température et humidité compact est conçu pour un placement à l’intérieur des baies et mesure la température.

Affichage

Détecteur de mouvement PIR

Le détecteur de mouvement PIR est un autre élément de sécurité.

Affichage

Capteur de température monté sur câble

Le capteur de température monté sur câble RMS‑ST‑02 est livré avec un câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.

Affichage

Capteur d'hygrométrie monté sur câble

Le capteur d'hygrométrie monté sur câble RMS‑SH‑02 est livré avec un câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.

Affichage

Capteur de température monté sur câble

Le capteur de température monté sur câble RMS‑ST‑02 est livré avec un câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.

Affichage

Capteur de température extérieure monté sur câble

Capteur de température extérieure RMS-ST-05 monté sur câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.

Affichage

PowerBox, dispositif externe de commande à distance

Le PowerBox RMS‑PWR‑01 permet la commutation à distance de dispositifs externes jusqu'à 230V/10A et dispose d'une fonction de détection

Affichage

Détecteur de mouvement PIR

Détecteur de mouvement PIR.

Affichage

Détecteur optique de fumée avec sortie relais

Détecteur optique de fumée avec sortie relais RMS-DE-01.

Affichage

Détecteur d'inondation

Détecteur d'inondation RMS‑DE‑04

Affichage

Adaptateur d'alimentation universel 5V CC

Adaptateur d'alimentation universel 5V CC RMS‑PW‑05.

Affichage

Hub pour connexion de 2 capteurs

RMS-CON-04 : hub pour connexion de 2 capteurs à un bus 1 fil.

Affichage

Rails verticaux 19“, 21“ et etsi

Les rails verticaux servent à installer des équipements électroniques 19” (21”) ou des équipements télécoms ETSI à l'intérieur de la baie outTEG.

Affichage

Thermostat

Thermostat bimétallique pour le chauffage et le refroidissement de l'intérieur de la baie. Le thermostat permet le réglage des points de consigne inférieur et supérieur, et présente une hystérésis de 7 °C dans la plage de température de 0 à 60 °C.

Affichage

Hygrostat

L'hygrostat s'utilise pour le contrôle du taux d'humidité relative dans la baie, dans une plage de valeurs comprises entre 30% et 100%.

Affichage

Compensateur de pression

Ce produit maintient un différentiel de pression entre l'extérieur et l'intérieur, pour éviter la poussière et empêcher la condensation à cause de changements de pression.

Affichage