Tiroirs et plateaux
Les plateaux sont conçus pour accueillir un clavier ou un moniteur. Les schémas, la documentation technique, etc., peuvent être rangés dans les tiroirs des baies.
Les plateaux sont conçus pour servir de supports sécurisés aux claviers, alors que les tiroirs servent à ranger les schémas, la documentation technique, etc., directement dans la baie.
Tiroir coulissant pour documents - DP-DD-03
- Fabrication en tôle d'acier de 1,25 mm et de 1,5 mm
- Hauteur : 3 U
- Longueur max. d'extraction : 280 mm
- Limite de charge max. 10 kg (charge équilibrée)
Plateau rabattable pour clavier - DP-PV-01
- Permet de placer le clavier devant les montants 19"
- Dimensions extérieures max. du clavier : 480 x 175 mm
- Hauteur : 1 U
- Fixation du clavier à l'aide de velcro auto-adhésif
Plateau coulissant pour clavier - DP-PV-02
- Fabrication en tôle d'acier de 1,5 mm
- Largeur max. du clavier : 400 mm, et hauteur : 36 mm
- Profondeur de l'étagère : 480 mm
- Longueur max. d'extraction : 330 mm
- Les supports sont inclus dans la livraison
Image
DP-PV-02_in_frame_uprava.jpg
Taille du fichier: 22 kB
Image
DP-PV-01_in_frame2.jpg
Taille du fichier: 27 kB
Image
DP-PV-01_in_frame.jpg
Taille du fichier: 33 kB
Image
DP_DD-03.jpg
Taille du fichier: 18 kB
Catalogue
Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 57424 kB
Autres versions
CZ