Supports pour guides-câbles verticaux

Supports pour guides-câbles verticaux utilisés pour la fixation de guides-câbles verticaux et d'anneaux guides-câbles dans les baies individuelles de largeur 800 mm.

Ils servent au montage de guides-câbles verticaux, d'anneaux guides-câbles (à commander séparément) ou d'espace 19" supplémentaire dans les baies individuelles de largeur 800 mm.

  • Deux modèles HVMF et HVMP
  • HVMF ‑ prêt pour la gestion de câbles ; compatible avec VO‑xx/yy et DP‑VP‑VR‑xx
  • HVMP ‑ espace 19" supplémentaire 3 x 1U (limite de charge 5 kg par position) ; compatible avec cadre de séparation d'air
  • Ensemble de 2 supports
  • Kit de montage inclus
  • Couleur: RAL 9005

 

Image

HVMF-42.jpg

Taille du fichier: 61 kB

Image

HVM-detail-9005-600b.jpg

Taille du fichier: 120 kB

Image

HVMF-42_side.jpg

Taille du fichier: 71 kB

Image

HVM-H-REV.jpg

Taille du fichier: 25 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB



Produits associés