VENTILATEURS EC HAUT DE GAMME

Les unités de ventilation et ventilateurs s'utilisent pour le refroidissement des équipements à faible dissipation de chaleur. Pour les charges calorifiques plus élevées, nous recommandons d'utiliser les unités de Refroidissement ciblé.

Les unités de ventilation et les ventilateurs sont utilisés pour optimiser le refroidissement des équipements installés dans les baies. Les unités de ventilation se montent soit sur des montants verticaux 19" (en position horizontale), soit sur le toit ou à la base de la baie (nécessité d'un kit de raccordement). Il existe des unités dotées de 2 à 9 ventilateurs.

Ces unités sont efficaces, écologiques et économiques ! Les nouveaux ventilateurs de haute qualité sont équipés de moteurs synchrones à commutation électronique, bien connus sous le nom de « moteurs EC ». Ces moteurs ont une faible consommation électrique par rapport aux moteurs AC classiques. À titre d'exemple, la consommation électrique de notre nouvelle unité de ventilation DP‑VEC est sept fois inférieure à celle de l'unité D-VEN standard pour un débit d'air équivalent. De plus, l'unité DP-VEC fournit un débit d'air jusqu'à 60% supérieur à celui de l'unité DP-VEN standard.


 Paramètre Valeur

De deux à neuf ventilateurs

  • Installation possible :
  • a) sur des montants 19" – en position horizontale
  • b) sur le toit ou à la base de baies individuelles
  • Un kit de raccordement est requis pour l'installation des unités de ventilation sur le toit ou à la base
  • Plage de température -10 °C à 55 °C
  • Thermostat fonctionnant de 0 °C à 60 °C inclus ; option sans thermostat
  • Tension d'alimentation 230V/50Hz (48V DC en option)
  • Indice de protection EN 60 529 IP 20
  • Couleur: RAL (RAL 9005 en standard)
  • Versions améliorées avec les ventilateurs EC les plus efficaces DP‑VEC
  • Toutes les unités DP-VEN et DP-VEC sont compatibles avec l'ensemble des produits Conteg


Fiche Technique

DS-ventilation-units-fr.pdf

Taille du fichier: 661 kB

Autres versions en CZ de ru

Image

DP-VEC-06_prezentace.jpg

Taille du fichier: 84 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT

Taille du fichier: 3720 kB

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB