Refroidissement et ventilation
Les unités de climatisation individuelles de notre portfolio Targeted Cooling font partie intégrante d'une solution complexe pour les datacenters: unités de refroidissement en rangée et au-dessus des baies. Dans notre portfolio de produits, vous pouvez trouver tous les types d'unités de conditionnement d'air pour l'industrie et les solutions d'extérieur—top, wall et side. De plus, nous pouvons vous proposer des unités de ventilation et autres produits destinés à la distribution de flux d'air dont l'utilisation est nécessaire pour refroidir efficacement vos équipements. Dans cette section, vous pouvez également trouver des informations sur l'utilisation des portes actives, un moyen efficace de refroidir l'entrée d'air de la baie et l'air d'échappement chaud.
CoolTeg Plus DF
CoolTeg Plus DF is an in-row air-conditioning unit based on an innovative principle of dual-fluid cooling that combines water-based and direct expansion cooling.
AffichageCoolTeg Plus DX
L'unité de refrodissement CoolTeg Plus DX avec le compresseur extérieur Mitsubishi est un système très efficace particulièrement adapté pour les salles de serveurs jusqu'à 100kW.
AffichageCoolTop DX
La famille CoolTop se compose d'unités de refroidissement de précision, spécialement conçues pour être installées au-dessus des baies IT dans les salles serveurs et les grands Datacenters.
AffichageCoolTeg Plus CW
Les unités CoolTeg CW sont appropriés pour des systèmes de refroidissement avec une source d'eau glacée. Ils peuvent être utilisés avec les systèmes free-cooling.
AffichageCoolTop CW
La famille CoolTop se compose d'unités de refroidissement de précision, spécialement conçues pour être installées au-dessus des baies IT dans les salles serveurs et les grands Datacenters.
AffichageCoolTeg Plus XC
Les unités in-row CoolTeg Plus XC sont basées principalement sur la détente directe. Un compresseur est intégré dans l’unité intérieure, qui est connectée au condenseur extérieur.
AffichageCoolSpot TW montage sur le toit
Une petite unité de conditionnement d'air à montage sur le toit, pour une parfaite séparation d'air et un gain d'espace dans les salles informatiques.
AffichageCoolSpot WW montage latéral
Petite unité de conditionnement d'air à montage latéral pour un doublement de la puissance ou une meilleure sécurité grâce à une unité de secours.
AffichageCoolSpot TM-DX montage sur le toit
CoolSpot TM-DX se monte sur le plateau supérieur des baies et convient aux charges calorifiques faibles, intermédiaires et élevées, grâce à sa puissance de refroidissement jusqu'à 6kW.
AffichageCoolSpot WM-DX montage latéral
CoolSpot WM-DX s'installe sur les côtés des baies, en remplacement d'un panneau latéral et s'avère particulièrement utile en cas d'espace insuffisant au-dessus de la baie.
AffichageChiller CHE-RAE
Chillers air cooled water avec compresseurs multiscroll et ventilateurs axiaux Capacite de cooling: 5,5-618 kW
AffichageChiller CHE-RAH
Chillers air cooled water avec compresseurs a vis et ventilateurs axiaux Capacite de cooling: 155-1187 kW
AffichageChiller CHE-RAC
Chillers air cooled water avec compresseurs sans huile et sans contact et ventilateurs axiaux Capacite de cooling: 359-1398 kW
AffichageChiller CHE-RAS
Chillers air cooled water avec compresseurs alternatifs semi-hermetiques et ventilateurs axiaux Capacite de cooling: 66-487 kW
AffichageVENTILATEURS AC STANDARDS
Les unités de ventilation et ventilateurs s'utilisent pour le refroidissement des équipements à faible dissipation de chaleur. Pour les charges calorifiques plus élevées, nous recommandons d'utiliser les unités de Refroidissement ciblé.
AffichageVENTILATEURS EC HAUT DE GAMME
Les unités de ventilation et ventilateurs s'utilisent pour le refroidissement des équipements à faible dissipation de chaleur. Pour les charges calorifiques plus élevées, nous recommandons d'utiliser les unités de Refroidissement ciblé.
AffichageUNITÉ DE VENTILATION LÉGÈRE
Les unités de ventilation s'utilisent pour le refroidissement des équipements à faible dissipation de chaleur. Pour les charges calorifiques plus élevées, nous recommandons d'utiliser les unités de Refroidissement ciblé.
AffichageOBTURATEURS ET OBTURATEURS INSTALLATION RAPIDE 19’’
Ces éléments se montent sur les montants verticaux 19". Les obturateurs s'utilisent pour recouvrir les positions non utilisées dans une baie.
AffichageCADRE DE SÉPARATION D'AIR
Les éléments de contrôle passif des flux d'air contribuent à optimiser l'efficacité du refroidissement en limitant les flux d'air dérivés entre les parois et les montants d'une baie.
AffichageDÉFLECTEUR D'AIR
Placés à la base de la baie, les déflecteurs servent à détourner l'air aspiré de ma porte soulevée vers l'avant de la baie, en dirigeant l'air froid dans la zone froide
Affichage