| CONTEG

Poignée Electronique avec Lecteur de Badge

La poignée électronique avec lecteur de badge est conçue pour un montage directement dansla porte de baie.

La poignée électronique avec lecteur de badge est conçue pour un montage directement dansla porte de baie avec une empreinte standard de 25x150mm.

La poignée avec un barillet 1/2cylindre peut être ouverte en utilisant une clé et peut être installée dans une porte avec un mécanismemultipoint ou simple point.

La poignée est équipée d’une LED d’indication d’état—dévérouillée,vérouillée, ouverte et violation. Le lecteur miniature intégré est localisé dans la partiesupérieure de la poignée et à une distance maximum de lecture de 3cm.

Il est capable de lire desbadges EM et HID Prox 125kHz et communique via le protocole Wiegand 26b. La poignée esttrès économe en énergie, demandant moins de 50mA au repos, et moins de 250mA en fonctionnement,et est alimentée par l’unité principale.

ode: DP-ZM-E2


Le package inclut:

  • 2 câbles de 4,50m avec un connecteur RJ45 vert pour le lecteur et noir pour la poignée


Image

Poignée Electronique avec Lecteur de Badge

Elektronicka_klika_secteckou.jpg

Taille du fichier: 27 kB

Image

Poignée Electronique avec Lecteur de Badge

Elektronicka_klika_secteckou.jpg

Taille du fichier: 27 kB

Image

Poignée Electronique avec Lecteur de Badge

931.jpg

Taille du fichier: 185 kB

Image

Poignée Electronique avec Lecteur de Badge

932.jpg

Taille du fichier: 219 kB