Étagères fixes

Les étagères fixes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace.

Les étagères fixes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace. Elles sont disponibles en couleur RAL 9005.

Étagères fixes - DP-PO

  • Fabrication en tôle d'acier de 2 mm
  • Possibilité d'ajouter des supports de fixation
  • Limite de charge max. 60 kg avec charge équilibrée (en cas d'utilisation de supports de fixation - à commander séparément) ; la limite de charge maximale est réduite à 25% de la valeur spécifiée en cas de montage uniquement sur une paire de montants verticaux avant (profondeur d'étagère 150, 250 et 350 mm)
  • Disponibles dans les profondeurs suivantes : 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750 et 850 mm


Image

DP_PO_lightweight.jpg

Taille du fichier: 15 kB

Image

DP-PO-PD.png

Taille du fichier: 2 kB

Image

DP-PO_fixed.jpg

Taille du fichier: 140 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 65741 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB