UNITÉ DE VENTILATION LÉGÈRE

Les unités de ventilation s'utilisent pour le refroidissement des équipements à faible dissipation de chaleur. Pour les charges calorifiques plus élevées, nous recommandons d'utiliser les unités de Refroidissement ciblé.

Les unités de ventilation LITE sont utilisés pour optimiser le refroidissement des équipements installés dans les baies. Les unités de ventilation se montent soit sur des montants verticaux 19" (en position horizontale), soit sur le toit ou à la base de la baie (nécessité d'un kit de raccordement). Il existe des unités dotées de 2 à 9 ventilateurs.

Paramètre Valeur
 

Insuffle de l'air dans les baies pour aider à leur refroidissement

Deux ou quatre ventilateurs AC

Peut être installée sur le toit ou à la base des baies individuelles

Kit de connexion pour unité de ventilation (inclus)

Plage de température

 ‑10 °C à 55 °C

Gamme de thermostat (si inclus)

0°C à 60°C

Tension

230 V/50-60 Hz

Catégorie de protection

EN 60529, IP20

Couleur

laqué RAL 9005

Contenu du paquet

--Unité de ventilation avec plaque de montage

--Thermostat (si compris dans le modèle)

--Câble d'alimentation électrique

--Kit d'installation : 4 vis, 4 boulons

Image

dp-vel-04.jpg

Taille du fichier: 67 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT

Taille du fichier: 3720 kB

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB