| CONTEG

Surveillance et sécurité

Nous offrons plusieurs systèmes de gestion et de contrôle. Ces systèmes comprennent, par exemple, un système de gestion de l'infrastructure du datacenter AEGIS-DCIM, qui collecte, analyse et rapporte des informations sur le fonctionnement d'un datacenter en temps réel, et le système de surveillance de l'environnement RAMOS, qui surveille l'environnement interne et externe. Pour contrôler l'accès à la baie, nous vous proposons un système de contrôle d'accès. Pour la détection et la protection incendie, nous proposons le système LES-RACK.

Ramos Ultra

Ces dispositifs de surveillance dotés de modules d'extension vous permettent de connecter jusqu'à 500 capteurs intelligents. RAMOS Ultra prend également en charge la connexion directe aux modems GSM, à Modbus et à beaucoup d'autres systèmes.

Affichage

RAMOS Optimax

Le dispositif de surveillance adapté à plusieurs baies ou salles de serveurs d'une hauteur de 1U peut surveiller jusqu'à 150 capteurs. Également disponible en version GSM.

Affichage

Ramos Plus

RAMOS Plus est un modèle d’entrée de la gamme intelligente RAMOS, conçu pour l'utilisation dans desbaies d"intérieur et d'extérieur.

Affichage

Ramos Mini

RAMOS Mini est un dispositif de surveillance adapté à des baies ou coffrets individuels. Il permet de raccorder jusqu'à 3 capteurs ainsi qu'un contact d'entrée et un contact de sortie. Vous pouvez visualiser l'historique des valeurs du capteur sur un graphique.

Affichage

Système de Contrôle d’Accès Ramos ACS

Le Système de Contrôle d’Accès centralisé permet de gérer et contrôler un accès physique et superviser à distance l’environnement en temps réel.

Affichage

Système de Contrôle d’Accès Autonome

Solution autonome de système de contrôle d’accès conçu pour des baies ou armoires seules.

Affichage

Système d'extinction local

LES-RACK est un système autonome, entièrement automatique, de détection et de protection anti-incendie.

Affichage

Switch écran-clavier-souris KVM/LCD

Les Switchs écran-clavier-souris KVM/LCD sont efficacement conçus et permettent la configuration et la gestion des serveurs.

Affichage

Logiciel de Management CONTEG Pro Server

Application logicielle pour le management centralisé, la surveillance de l’environnement et l’accès supervisé utilisant le matériel RAMOS.

Affichage

Aegis DCIM

Le système de gestion d'Infrastructure de datacenter Aegis Conteg collecte, analyse, communique et gère en temps réel les informations relatives aux équipements, en utilisant des protocoles de communication de données normalisés.

Affichage