PDU Monitoré

Conçus pour une utilisation dans un contexte de haute densité de serveurs critiques, les bandeaux d'alimentation monitorés fournissent une alimentation fiable à la baie, que ce soit en environnement de serveurs standards ou de serveurs lames.

Les PDU monitorés fournissent et distribuent l'énergie à chaque équipement informatique dans les baies, et permettent de surveiller à distance la consommation d'énergie - comptage en entrée et comptage sur chaque sortie (versions PDU avec désignation POM).

Les PDU monitorés mesurent la tension et la fréquence, permettent de rendre compte du facteur de puissance de la charge, de la puissance active et apparente, et de la consommation d'énergie (en kWh). 

L'appareil dispose d'un écran LCD éclairé situé sur l'appareil ou séparément (à côté du PDU) et convient aux appareils informatiques qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue.

Le serveur web intégré permet le réglage à distance du PDU, la lecture des informations et la gestion des prises spécifique à partir d'une interface web conviviale. 

Les PDU managés permettent l'intégration dans un système de surveillance via CONTEG Pro Server pour la gestion centrale ou dans un système tiers (table MIB disponible).

Technologie d'accès hybride : connectivité Ethernet et communication en série ; les deux interfaces peuvent être accessibles simultanément et indépendamment.

Les PDU sont compatibles avec les baies 19".

Montage dans les baies de façon horizontal ou vertical (selon dimensions)

Paramètre Valeur
Matériel Aluminium anodisé de 1,5 mm avec une couche de protection contre l'oxydation et des supports en acier inoxydable

Dimensions

  • Longueur : prédéfinie par type, ou ajustable pour la configuration au choix
  • Hauteur: 65 mm
  • Profondeur: 52.6 mm
Couleur Noir, rouge, bleu, vert, jaune, orange, blanc
Écran LCD éclairé
Connection Monophasé 230 V AC ou triphasé 230/400 V AC, 16 A ou 32 A
Mesure
  • Valeur efficace du courant
  • Tension (V) et fréquence
  • Facteur de puissance de charge
  • Consommation totale d'énergie
  • Puissance réelle (W) et apparente (VA)
  • Erreur de mesure <1%
Data bus 2× RJ45 data bus RS-485 connecteur
Ethernet
  • Connecteur RJ45 
  • TCP/IP 10/100 Mb/s, DHCP avec IP statique de secours, SNMP, Modbus, API
Port de capteur Possibilité de connecter un capteur de température et d'humidité
Plage de température de fonctionnement 0–60 °C
Protection

Choix illimité du type de fusible, y compris :

  • Disjoncteur
  • Fusible thermique
  • Porte-fusible à cartouche de verre
  • Porte-cartouche PASCO
Protection contre les surtensions Module Hot Swap en option (échangeable à chaud)
Consommation d'énergie < 3 W

Fiche Technique

PDU_datasheet_FR_20210901.pdf

Taille du fichier: 1876 kB

Autres versions en CZ ru

Image

pdu-WEB.jpg

Taille du fichier: 75 kB

Image

IP-SEI-318C36C932.jpg

Taille du fichier: 41 kB

Image

monitor-color-pdu.jpg

Taille du fichier: 383 kB

Image

monitored-pdu-3-web.jpg

Taille du fichier: 65 kB

Image

monitored-pdu-4-web.jpg

Taille du fichier: 73 kB

Image

PDU-colors.jpg

Taille du fichier: 113 kB

Image

program.jpg

Taille du fichier: 75 kB

Image

program1.jpg

Taille du fichier: 354 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB

Accessoires

Inline Meter

Le compteur électrique en ligne monophasé ou triphasé avec écran éclairé est conçu pour mesurer les paramètres sur le câble d'entrée des PDU basique et est facile à connecter aux circuits existants.

Affichage

Capteur de température et d'humidité

Le capteur lit la température et l'humidité à l'intérieur de la baie. Il se connecte via un câble de 2,5 m directement à un PDU monitoré ou managé.

Affichage

Câble de distribution électrique

Les câbles de distribution électrique sont utilisés pour transmettre l'énergie électrique entre le PDU et un dispositif informatique à l'intérieur de la baie.

Affichage

Câbles d'alimentation

Les PDU monitorés et managés en monophasé 16 A sont fournis sans câble d'alimentation.

Affichage

Bague de verrouillage

Les bagues de verrouillage réduisent le risque de débranchement accidentel du câble d'alimentation.

Affichage

Support pour l'installation verticale du PDU

Pour l'installation verticale d'un PDU dans une baie, il est nécessaire de commander le support approprié qui n'est pas inclus avec le PDU.

Affichage