Étagères coulissantes
Les étagères coulissantes offrent un support sûr aux équipements qu'il n'est pas possible de fixer. La conception télescopique facilite l'accès aux équipements.
Les étagères coulissantes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La conception télescopique facilite l'accès aux équipements. La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace. Elles sont disponibles en couleur RAL 9005.
Étagères coulissantes charge lourde — DP-PZ-V
- Fabrication en tôle d'acier de 2 et de 2,5 mm
- Hauteur : 1 U
- Longueur max. d'extraction : 450 mm
- Limite de charge : 80 kg max. (charge équilibrée)
- Disponibles pour les profondeurs suivantes : 450 et 550 mm
Image
DP-PZ-xxx.jpg
Taille du fichier: 33 kB
Catalogue
Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 57424 kB
Autres versions
CZ