| CONTEG

Poignée Electronique

La poignée électronique est conçue pour un montage directement dans la porte de baie.

La poignée électronique est conçue pour un montage directement dans la porte de baie avec une empreinte standard de 25x150mm.

La poignée avec un barillet 1/2 cylindre peut être ouverte en utilisant une clé et peut être installée dans une porte avec un mécanisme multipoint ou simple point.

La poignée est équipée d’une LED d’indication d’état—dévérouillée, vérouillée, ouverte et violation.

La poignée est très économe en énergie, demandant moins de 50mA au repos, et moins de 250mA en fonctionnement, et est alimentée par l’unité principale.

 

Référence: DP-ZM-E1


  • câble de 4,50m avec un connecteur RJ45 noir