VENTILATEURS AC STANDARDS
Paramètre Valeur Ventilation units: DP-VEN-02, DP-VEN-03, DP-VEN-04, DP-VEN-06, DP-VEN-09 Les unités de ventilation et ventilateurs s'utilisent pour le refroidissement des équipements à faible dissipation de chaleur. Pour les charges calorifiques plus élevées, nous recommandons d'utiliser les unités de Refroidissement ciblé.
Les unités de ventilation et les ventilateurs sont utilisés pour optimiser le refroidissement des équipements installés dans les baies. Les unités de ventilation se montent soit sur des montants verticaux 19" (en position horizontale), soit sur le toit ou à la base de la baie (nécessité d'un kit de raccordement). Il existe des unités dotées de 2 à 9 ventilateurs.Puissance spécifique du ventilateur (SFP) = 611 W/(m3/s)
Unités de ventilation - DP-VEN
- De un à neuf ventilateurs
- Installation possible :
- a) sur les montants 19" - en position horizontale
- b) sur le toit ou à la base des baies individuelles
- Un kit de raccordement est requis pour l'installation des unités de ventilation sur le toit ou à la base
- Plage de température -10 °C à 55 °C
- Thermostat fonctionnant de 0 °C à 60 °C inclus ; option sans thermostat
- Tension d'alimentation 230V/50Hz (48V DC en option)
- Indice de protection EN 60 529 IP 20
- Couleur: RAL (RAL 9005 en standard)
- Version améliorée DP-VEN-xx-E
Les informations concernant les options d'installation (sur le toit ou à la base des baies ROR) sont disponibles sur demande
Ventilateurs - DP-VE
- Installation possible :
- a) sur le côté ou le sommet des coffrets muraux, perforations spéciales requises (ajout à la référence du coffret mural d'un suffixe VH pour deux perforations sur les côtés ou TH pour deux perforations sur le plateau supérieur)
- b) sur le toit ou à la base d'une baie de distribution, nécessite un plateau perforé DP-VE-ROV2 ou DP-VE-ROV4
- Kit de montage inclus
- Code: DP-VE-01
Fiche Technique
DS-ventilation-units-fr.pdf
Taille du fichier: 661 kB
Image
DP-VEN-09_bottom-front-web.jpg
Taille du fichier: 130 kB
Image
DP-VEN-09_bottom-back-web.jpg
Taille du fichier: 132 kB
Image
DP-VEN-09_top-front-web.jpg
Taille du fichier: 157 kB
Image
DP-VEN-09_top-back-web.jpg
Taille du fichier: 161 kB
Image
DP-VEN-09_installation1-web.jpg
Taille du fichier: 446 kB
Image
DP-VEN-09_installation2-web.jpg
Taille du fichier: 503 kB
Image
DP-VEN-09_installation3-web.jpg
Taille du fichier: 546 kB
Image
20210722160744DP-VEC_VEN-06.jpg
Taille du fichier: 105 kB
Image
20210722160724DP-VE-01_web.jpg
Taille du fichier: 360 kB
Image
DP-VEN-01_02.jpg
Taille du fichier: 30 kB
Catalogue
Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 57424 kB