| CONTEG

Chemins de câbles

Chemins de câbles utilisés pour le guidage des câbles dans les baies individuelles dans la zone située entre les montants 19" avants et arrières et les panneaux latéraux.

Les chemins de câbles HVMS-B servent à soutenir et à guider les câbles verticaux dans les baies individuelles entre les montants 19" et les panneaux latéraux. Il en existe deux types, de profondeur 30 mm ou 60 mm.

  • 140 x 30 mm (L x P): montage possible entre support horizontal et panneau latéral
  • 300 x 60 mm et 400 x 60 mm (L x P); montage sur le côté intérieur du support horizontal
  • 140 x 60 mm (L x P): montage sur le côté intérieur du support horizontal
  • Disponibles pour baies de hauteur 15 et 48 U
  • Fixation sur les supports des montants verticaux, supports horizontaux nécessaires pour les baies 18, 21 et 27 U; pour les baies RI7 et RM7, les seules dimensions disponibles sont 42 et 45 U
  • Jeu d'accessoires inclus


Image

Chemins de câbles

HVMS-B_detail.jpg

Taille du fichier: 324 kB

Image

Chemins de câbles

HVMS-B_detail.jpg

Taille du fichier: 324 kB



conteg_text_product_product